17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドクリーナータオル スクラブ72【72個入り】

通常単価(税別)
4,7214,550
税込単価
5,1935,005
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ダブルサーフェス加工で汚れ落としと仕上げ拭きが1枚で完了できます・保湿効果があります・拭くだ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • タイプ
    ウェット
  • ブルー
  • トラスココード
    324-0452
  • シートサイズ(mm)
    250×310
  • JANコード
    4512192100018
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    素材:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    液成分:精製水

型番:

DK422072
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (72個入り)

DK422072の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
その他
形状
シート
タイプ
ウェット
ブルー
トラスココード
324-0452
シートサイズ(mm)
250×310
JANコード
4512192100018
質量(g)
1000
材質1
素材:ポリプロピレン(PP)
材質2
液成分:精製水
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK422072
最小発注数量
1パック

72個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7214,550
( 5,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルサーフェス加工で汚れ落としと仕上げ拭きが1枚で完了できます
・保湿効果があります
・拭くだけで簡単に汚れを落とすハンドクリーナータオル(内容量:72枚)です
【用途】
・油汚れや接着剤(硬化前)、シリコンコーキング落としに
・ペンキ塗り作業に付着した塗料落としに
・釣りやアウトドア時に付いた臭いや汚れ落としに
【材質】
・素材:ポリプロピレン(PP)
・液成分:精製水

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドクリーナータオル スクラブ72の型番DK422072のページです。 型番DK422072に関する仕様情報を記載しております。
ハンドクリーナータオル スクラブ72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドクリーナータオル スクラブ72
267x311mm ウェットタオル(洗剤付・72枚)
180x300mm ウェットタオル(300枚)
260x270mm ウェットタオル(洗剤付・100枚)
azuma SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用 (10枚入)
マイクロワイパーEX(ウェットタイプ)
メーカーITWエスコエスコエスコアズマ工業トラスコ中山
通常価格4,7215,2117,0605,0003047,376
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目2日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス布ウエス不織布ウエス-紙ウエス
布材質その他タオルタオルタオル--
形状シートロールロールロール-ロール
タイプウェットウェットウェットウェット-ウェット
ブルー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト