17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多用途・多機能防錆・潤滑剤

通常単価(税別)
481499
税込単価
529549
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・強い浸透力で金属表面の水と置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • JANコード

    • トラスココード

    • 容量(ml)

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    JANコード

    トラスココード

    容量(ml)

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    スプレー
    4972444010258
    836-1541
    220
    250.000
    主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
    淡黄
    12個
    スプレー
    4972444010456
    868-4254
    180
    200
    成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
    -
    1個
    スプレー
    49328547
    836-1539
    70
    80
    主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
    淡黄
    12個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    481
    ( 529 )
    1日目
    499
    ( 549 )
    5日目
    484
    ( 532 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強い浸透力で金属表面の水と置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。
    ・においに配慮したい場所への使用に最適です。
    ・ゴム・プラスチックにも使用できます。
    ・5-56の性能はそのまま、においをなくした無香タイプです。
    ・あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。
    【用途】
    ・あらゆる金属製品のメンテナンス。
    【材質】
    ・主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    多用途・多機能防錆・潤滑剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    多用途・多機能防錆・潤滑剤
    多用途すべり剤 No.1107
    180ml潤滑防錆剤
    潤滑防錆剤 スリールーセン
    300ml潤滑防錆グリース
    オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着
    メーカー呉工業呉工業エスコスリーボンドエスコトラスコ中山
    通常価格481-5081,5001,438 -3,3301,540
    通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト