ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
石川製作所 樹脂製運搬車(連結平台車) R115 |
|
トラスコ中山 運搬車用取り替えハンドル |
|
トラスコ中山 連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション |
|
CUSTOM KOBO 六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)【10個入り】 |
|
トラスコ中山 樹脂製運搬車 グランカート 用オプション 取り替えハンドル |

樹脂製運搬車(連結平台車) R115専用の差込ハンドルです。
R115を手押し台車として使用する際にお使いください。
【仕様】
・寸法:655×430mm
・パイプ径:25.4mm
・質量:1.4kg
・材質:スチール

石川製作所
樹脂製運搬車(連結平台車) R115


トラスコ中山
パレット台車用ハンドル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ
5通常価格(税別):15,809円~

ナンシン
樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg
4.7通常価格(税別):5,138円~

ナンシン
連結樹脂ドーリー
4通常価格(税別):4,574円~

サカエ
樹脂台車(スタッキング・連結仕様SCR)
5通常価格(税別):7,035円~

トラスコ中山
樹脂製平台車 グランカート (4輪自在タイプ)
5通常価格(税別):13,052円~

トラスコ中山
樹脂製平台車 ルートバン
4.3通常価格(税別):4,572円~

サカエ
樹脂台車(ブルー)
4通常価格(税別):3,739円~

サカエ
板台車
4通常価格(税別):7,098円~

トラスコ中山
合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様
3通常価格(税別):7,300円~