ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    トリプルポッキン延長コード アース付 PPT-30E

    通常単価(税別)
    13,935
    税込単価
    15,329
    通常出荷日:1日目

    【特長】・ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます・アース付なので万...

    詳細を確認
    • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

    型番:

    PPT-30E
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PPT-30Eの仕様・寸法情報

    ケーブル長(m)
    30
    電線仕様芯数(C)
    3
    質量(kg)
    5.2
    JANコード
    4937305006184
    トラスココード
    368-6540
    コンセント個数
    3
    色詳細
    ブラック
    コンセント仕様定格
    2P・15A・125V アース付
    コンセント仕様形状
    三相1
    電線種
    SVCT(ソフト電線)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PPT-30E
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,935
    ( 15,329 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます
    ・アース付なので万一漏電が起きても安心です(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
    ・電線は、SVCT2.0mm(の2乗)×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません
    【用途】
    ・軽作業に

    ご注意

    • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トリプルポッキン延長コード アース付 PPT-30Eの型番PPT-30Eのページです。 型番PPT-30Eに関する仕様情報を記載しております。
    トリプルポッキン延長コード アース付 PPT-30Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トリプルポッキン延長コード アース付 PPT-30E
    トリプルポッキン(アース付)
    リペアポッキン防雨型延長コード 屋外用 アース付
    ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付
    防雨延長ブレーカ (三相200V専用)
    電圧電流メーター デジタルBOX DiVA
    メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
    通常価格13,93513,93515,16316,92328,09918,178
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    ---
    ケーブル長(m)303020100.5+0.20.9
    電線仕様芯数(C)33-34-
    質量(kg)5.25.2-2.31.2-
    JANコード4937305006184-4937305052389--4937305056073
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト