17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
じょうご(ステンレス製)
エスコ
ドラム缶ロート
アズワン

ステンレス太口ロート金具付き(粉ロート)

通常単価(税別)
4,688
税込単価
5,157
通常出荷日:1日目

【特長】・粉末状の物が拡散しない様に口径を広くし、先に向かって細くなってます・ステンレスを使用している...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロート
  • 高さ (mm)
    167
  • JANコード
    4989999102697
  • 質量(g)
    387
  • トラスココード
    161-0642
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 口径(mm)
    210

型番:

SRTH210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRTH210の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロート
高さ(mm)
167
JANコード
4989999102697
質量(g)
387
トラスココード
161-0642
材質1
ステンレス(SUS304)
口径(mm)
210
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRTH210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,688
( 5,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉末状の物が拡散しない様に口径を広くし、先に向かって細くなってます
・ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます
【材質】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス太口ロート金具付き(粉ロート)の型番SRTH210のページです。 型番SRTH210に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス太口ロート金具付き(粉ロート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス太口ロート金具付き(粉ロート)
遠沈管(EOG滅菌付き) 自立型
遠沈管(EOG滅菌付き) コニカル型
目盛付試験管(ネジ口)容量20ml
スクリュー試験管
共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マルエムアズワン柴田科学
通常価格4,68821,56721,56715,44822,69114,538
通常出荷日1日目1日目1日目1日目10日目6日目
商品タイプロートスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
高さ(mm)16711611516092180
JANコード498999910269749899999757104989999975703---
質量(g)3878300.0008300.000---
トラスココード161-0642137-2076137-2075---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト