ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コードレスドライバー プッシュドライブ

通常単価(税別)
10,700
税込単価
11,770
通常出荷日:1日目

【特長】・スティックタイプでドライバートップクラスの短い全長です。・高回転数とプッシュ&ゴー機...

詳細を確認

型番:

PUSHDRIVE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PUSHDRIVEの仕様・寸法情報

最大トルク(N・m)
5
JANコード
3165140978248
トラスココード
172-6182
質量(g)
280
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
定格電流(A)
1.5
品名
コードレスドライバー
バッテリー容量(Ah)
1.5
ビット対辺(mm)
6.35
ビット受け口
マグネット

型番リスト

表示件数
型番
PUSHDRIVE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,700
( 11,770 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スティックタイプでドライバートップクラスの短い全長です。
・高回転数とプッシュ&ゴー機能により狭い場所での作業が簡単です。
【用途】
・ネジ締めに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバー プッシュドライブの型番PUSHDRIVEのページです。 型番PUSHDRIVEに関する仕様情報を記載しております。
コードレスドライバー プッシュドライブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスドライバー プッシュドライブ
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150CH
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m) GSR18V-150CH
コードレスドライバードリル
コードレスドライバードリル本体のみ
バッテリー充電器セット
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格10,70045,90041,40016,02019,35036,976
通常出荷日1日目6日目6日目4日目1日目1日目
最大トルク(N・m)5-----
JANコード316514097824840599526071534059952607139405342323068040599525153283165140952941
トラスココード172-6182388-5125389-4695535-3217276-8823168-0221
質量(g)2802200.02100.01300.0570.0001560.0
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト