ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックリン 除菌プラス 業務用

通常単価(税別)
3,355
税込単価
3,691
通常出荷日:1日目

【特長】・除菌成分配合で洗浄と除菌が同時にできます・香りさわやか、使った後もニオイ残りが気にならない微...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4901301505996
  • トラスココード
    828-0733
  • 質量(g)
    4600
  • 材質1
    主成分:アルキルアミンオキシド・2-アミノエタノール・泡調整剤・除菌剤
  • 容量(L)
    4.5

ご注意

  • (使えないもの):家具/畳/木床/水がしみこむもの、自動車。

型番:

505996
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

505996の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
JANコード
4901301505996
トラスココード
828-0733
質量(g)
4600
材質1
主成分:アルキルアミンオキシド・2-アミノエタノール・泡調整剤・除菌剤
容量(L)
4.5
RoHS?
6

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
505996
関連
RoHS?最小発注数量
6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,355
( 3,691 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除菌成分配合で洗浄と除菌が同時にできます
・香りさわやか、使った後もニオイ残りが気にならない微香性です
【用途】
・換気扇・レンジまわりの壁のしつこい油汚れからホールの洗浄・除菌
【材質】
・主成分:アルキルアミンオキシド・2-アミノエタノール・泡調整剤・除菌剤

ご注意

  • (使えないもの):家具/畳/木床/水がしみこむもの、自動車。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックリン 除菌プラス 業務用の型番505996のページです。 型番505996に関する仕様情報を記載しております。
マジックリン 除菌プラス 業務用のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
清掃その他諸々
4
満足度:4.0
製造現場の油汚れや各種諸々の清掃・洗浄に 手が有れるのが…洗浄力は抜群です
1人が参考にしています。
社内清掃
5
満足度:5.0
コロナ禍で社内の清掃する機会が多くなりました。さわやかな香りもよく、かつ除菌効果があるのもいいと思います。
1人が参考にしています。
清掃作業
4
満足度:4.0
レンジ周りの油落としに使用しました。油落ちもよく除菌効果も期待できます。
0人が参考にしています。
加工機械の掃除
4
満足度:4.0
工作機械やプレス機の油汚れ落としに使ってます。無理なく落ちるので問題なしです。除菌プラスがいいですね。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックリン 除菌プラス 業務用
住居用洗剤 マイペット
Kao パイプハイター高粘度ジェル 500g
洗剤用つめかえ容器設備洗浄剤 業務用
洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用
カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用
メーカー花王花王花王花王花王花王
通常価格3,3552,328321463269976
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤クリーナー洗剤クリーナー
用途住居用-住居用住居用住居用住居用
JANコード490130150599649013015056134901301307453490130150056449013010469014901301506184
トラスココード828-0733400-5082785-4439431-5995431-5979440-6010
質量(g)4600-561.00062.00074.0001100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト