17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOPキャッチクランプ クイック37 自在

通常単価(税別)
1,643
税込単価
1,807
通常出荷日:1日目

【特長】・単管と鉄骨をつなぐためのクランプです・ナットの抜け止め仕様です【材質】・スチール

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6・42.7
  • JANコード
    4571320660565
  • トラスココード
    761-1323
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    スチール
  • タイプ
    自在型
  • つかみ厚(mm)
    6~37

型番:

10300184
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10300184の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用クランプ
適用パイプ径(mm)
48.6・42.7
JANコード
4571320660565
トラスココード
761-1323
質量(g)
1000
材質1
スチール
タイプ
自在型
つかみ厚(mm)
6~37

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10300184
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,643
( 1,807 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管と鉄骨をつなぐためのクランプです
・ナットの抜け止め仕様です
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOPキャッチクランプ クイック37 自在の型番10300184のページです。 型番10300184に関する仕様情報を記載しております。
TOPキャッチクランプ クイック37 自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOPキャッチクランプ クイック37 自在
タルキ止めクランプ 直交
TOPホリーハンガー
キャッチ37(水平ネット用)
TOP大筋交クランプ(同径型)
単管打ち込み先端
メーカーエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤ
通常価格1,6434295669911,329385
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプその他単管用クランプ単管用オプション
適用パイプ径(mm)48.6・42.748.648.6・42.7-48.648.6
JANコード457132066056545713206609924571320660619457132066057245713206603504571320660732
トラスココード761-1323859-4246761-1218761-1242761-1285761-1277
質量(g)1000330400.07201000100.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト