17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タルキ止めクランプ 直交

  • 商品タイプ
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6
  • JANコード
    4571320660992
  • トラスココード
    859-4246
  • 質量(g)
    330
  • 材質1
    スチール
  • タイプ
    直交型
  • 品名
    タルキ止めクランプ

型番:

10251064
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10251064の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用クランプ
適用パイプ径(mm)
48.6
JANコード
4571320660992
トラスココード
859-4246
質量(g)
330
材質1
スチール
タイプ
直交型
品名
タルキ止めクランプ

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10251064
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管にタルキを固定するクランプです
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タルキ止めクランプ 直交の型番10251064のページです。 型番10251064に関する仕様情報を記載しております。
タルキ止めクランプ 直交のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タルキ止めクランプ 直交
TOP大筋交クランプ(同径型)
スクリューアンカー
TOPホリーハンガー
手すり用ジョイント
キャッチ37(水平ネット用)
メーカーエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤ
通常価格4291,329335566489991
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ単管用クランプ単管用クランプその他単管用クランプ単管用ジョイントその他
適用パイプ径(mm)48.648.6-48.6・42.748.6-
JANコード457132066099245713206603504571320660848457132066061945713206604284571320660572
トラスココード859-4246761-1285761-1293761-1218761-1251761-1242
質量(g)330100030.0400.0540.0720
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト