17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファインESDコート FC-172

ファインESDコート

通常単価(税別)
2,160
税込単価
2,376
通常出荷日:4日目

【特長】・スプレーして常温乾燥させるだけで長期的な帯電防止効果を示す透明なコーティング剤です・耐久性・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電・帯電防止剤
  • ほぼ透明
  • トラスココード
    732-2062
  • JANコード
    4560174200188
  • 質量(g)
    375
  • 材質1
    アンチモン複酸化物、重合脂肪酸共重合体
  • 使用温度範囲(℃)
    120以下
  • 容量(ml)
    312

型番:

FC-172
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-172の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電・帯電防止剤
ほぼ透明
トラスココード
732-2062
JANコード
4560174200188
質量(g)
375
材質1
アンチモン複酸化物、重合脂肪酸共重合体
使用温度範囲(℃)
120以下
容量(ml)
312
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-172
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160
( 2,376 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーして常温乾燥させるだけで長期的な帯電防止効果を示す透明なコーティング剤です
・耐久性・耐熱性に優れますので、屋外や手の触れる場所など、これまでは使用できなかった箇所にも使用可能です
・導電性微粒子を使用した半永久的な帯電防止透明な乾燥膜です
【用途】
・エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止
・電子機器の帯電防止
・ICキャリアチューブの高性能帯電防止
・プラスチックフィルムやシート印刷時の静電気障害の除去
・OA機器プラスチック部品の静電気防止
・プラスチック部品や摩擦で帯電する機械機器の帯電防止
・乾燥被膜タイプ、被膜がなくなるまで半永久的に効果がある
【材質】
・アンチモン複酸化物、重合脂肪酸共重合体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファインESDコートの型番FC-172のページです。 型番FC-172に関する仕様情報を記載しております。
ファインESDコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインESDコート
帯電防止剤 REP7
ブラックガードスプレー
FCJ エアースタット 420ml
ESD対策コーティング剤
コートロンV 帯電防止剤
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンホーザンコクゴ
通常価格2,1601,5712,7109068,8162,283 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプ静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤その他静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤-
ほぼ透明透明透明--
トラスココード732-2062477-7999398-5121810-6120--
JANコード4560174200188456017420123945601742007204957697060014--
質量(g)375375375389.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト