17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止剤 REP7

通常単価(税別)
1,571
税込単価
1,728
通常出荷日:1日目

【特長】・低湿度の下で、10[[の7乗]]Ωの驚異的な表面抵抗値を長期間保持します。【用途】・エレクト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電・帯電防止剤
  • 透明
  • トラスココード
    477-7999
  • JANコード
    4560174201239
  • 質量(g)
    375
  • 材質1
    主成分:界面活性剤
  • 使用温度範囲(℃)
    0~40
  • 容量(ml)
    420
  • 材質2
    溶剤:エタノール

型番:

FC-174
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-174の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電・帯電防止剤
透明
トラスココード
477-7999
JANコード
4560174201239
質量(g)
375
材質1
主成分:界面活性剤
使用温度範囲(℃)
0~40
容量(ml)
420
材質2
溶剤:エタノール
RoHS?
6

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-174
RoHS?最小発注数量
6
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,571
( 1,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低湿度の下で、10[[の7乗]]Ωの驚異的な表面抵抗値を長期間保持します。
【用途】
・エレクトロニクス部品の包装材や作業用手袋の帯電防止に。
・印刷機の静電気防止に。
・静電気による誤作動の防止に。
【材質】
・主成分:界面活性剤
・溶剤:エタノール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止剤 REP7の型番FC-174のページです。 型番FC-174に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止剤 REP7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止剤 REP7
ファインESDコート
ブラックガードスプレー
FCJ エアースタット 420ml
帯電防止剤
帯電防止スプレー
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンアキレス住鉱潤滑剤
通常価格1,5712,1602,71090614,500 -855
通常出荷日1日目4日目1日目4日目4日目2日目
商品タイプ静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤その他静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤
透明ほぼ透明透明--
トラスココード477-7999732-2062398-5121810-6120--
JANコード4560174201239456017420018845601742007204957697060014--
質量(g)375375375389.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト