ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンペイントホース 金具付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,245
税込単価
20,070

【特長】・耐溶剤性で柔軟な導電ライン入りホースで作業効率が向上します・両端に金...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 外径(mm)
    10
  • 長さ(m)
    10
  • 内径(mm)
    6.5
  • JANコード
    4920048430033
  • 質量(g)
    750
  • トラスココード
    448-5432
  • 材質1
    内面:ポリアミド樹脂
  • 材質2
    外面:ポリウレタン
  • 材質3
    金具接液部:ステンレス

型番:

PB-EASY-7-10K
解除
    数量:

    PB-EASY-7-10Kの仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    外径(mm)
    10
    長さ(m)
    10
    内径(mm)
    6.5
    JANコード
    4920048430033
    質量(g)
    750
    トラスココード
    448-5432
    材質1
    内面:ポリアミド樹脂
    材質2
    外面:ポリウレタン
    材質3
    金具接液部:ステンレス

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PB-EASY-7-10K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,245
    ( 20,070 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐溶剤性で柔軟な導電ライン入りホースで作業効率が向上します
    ・両端に金具がついているため、取り付け作業不要です
    【用途】
    ・塗装用配管
    【材質】
    ・内面:ポリアミド樹脂
    ・外面:ポリウレタン
    ・金具接液部:ステンレス

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンペイントホース 金具付の型番PB-EASY-7-10Kのページです。 型番PB-EASY-7-10Kに関する仕様情報を記載しております。
    サンペイントホース 金具付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンペイントホース 金具付
    ペイントエアーツインホース
    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付
    TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付
    TRUSCO スプレーガンカップ付セット
    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ
    メーカー十川産業十川産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格18,2457,79913,47913,14013,23019,748
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
    その他オプションオプション---カップ付スプレーガン
    外径(mm)10-----
    長さ(m)10-----
    内径(mm)6.5-----
    JANコード49200484300334920048445747----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました