17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取付金具 挟み込み式

通常単価(税別)
2,869
税込単価
3,156
通常出荷日:1日目

【特長】・防水型LEDスポットライト NLSシリーズ用の取付金具です。・机に挟み込んで取り付けるクラン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    バイス
  • 適合本体
    NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
  • JANコード
    4571328419158
  • トラスココード
    787-8249
  • 質量(g)
    340

型番:

AL-28B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL-28Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
バイス
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
JANコード
4571328419158
トラスココード
787-8249
質量(g)
340
RoHS?
6

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL-28B
RoHS?最小発注数量
6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,869
( 3,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水型LEDスポットライト NLSシリーズ用の取付金具です。
・机に挟み込んで取り付けるクランプ式です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付金具 挟み込み式の型番AL-28Bのページです。 型番AL-28Bに関する仕様情報を記載しております。
取付金具 挟み込み式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付金具 挟み込み式
取付金具 抱え込み式 2個1セット
簡易防水型 LED リニアライト用吊り金具
簡易防水型 LED リニアライト用 L型金具
筒形防水型LEDリニアライト
調光機能付き面発光LEDライト NLUDシリーズ
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格2,8692,8582,5522,26318,029 -14,879 -
通常出荷日1日目1日目6日目6日目1日目〜9日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品装置照明装置照明
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプバイス抱え込み式吊り金具L型金具--
適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)----
JANコード4571328419158457132841859545713284197524571328419745--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト