ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトストッパー シェルフ用【4個入り】

通常単価(税別)
12,399
税込単価
13,639
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤーラック等の転倒防止対策に最適です。【用途】・ワイヤーラックなどの転倒防止に・キャスタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • その他
  • 詳細色
    ベルト・キャッチプレート:ブラック、マット:ブルー
  • JANコード
    4544391781200
  • トラスココード
    827-7096
  • 質量(g)
    480
  • 材質1
    キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル
  • 本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
    106×52×200(最大)
  • 奥行(mm)
    125
  • 高さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    125

ご注意

  • カーペット・塗装されていないコンクリート・畳にはご使用いただけません。※設置したい床面にセロハンテープが粘着すれば使用可能です。

型番:

SBS-N1054L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

SBS-N1054Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
その他
詳細色
ベルト・キャッチプレート:ブラック、マット:ブルー
JANコード
4544391781200
トラスココード
827-7096
質量(g)
480
材質1
キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル
本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
106×52×200(最大)
奥行(mm)
125
高さ(mm)
60
幅(mm)
125
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBS-N1054L
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,399
( 13,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーラック等の転倒防止対策に最適です。
【用途】
・ワイヤーラックなどの転倒防止に
・キャスター付のラックにも使用できます。
【材質】
・キャッチプレート:ABS樹脂●ベルト:ポリエステル●バックル:亜鉛合金●マット:ウレタンゲル
【セット内容】
・キャッチプレート×4
・ベルト(バックル付)×4
・マット×4

ご注意

  • カーペット・塗装されていないコンクリート・畳にはご使用いただけません。※設置したい床面にセロハンテープが粘着すれば使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトストッパー シェルフ用の型番SBS-N1054Lのページです。 型番SBS-N1054Lに関する仕様情報を記載しております。
ベルトストッパー シェルフ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトストッパー シェルフ用
キャビネット耐震金具(耐震マット付)
L型ストッパー(耐震マット付)
ベルトストッパー(軽量設備用) M・Lサイズ
ベルトストッパーテレビ用
耐震マット エコタイプ
メーカープロセブンプロセブンプロセブンプロセブンプロセブンプロセブン
通常価格12,3999,8274,818 -16,042 -6,206 -2,150 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具転倒防止マット家具転倒防止用金具-転倒防止マット
その他その他その他その他その他-
詳細色ベルト・キャッチプレート:ブラック、マット:ブルー金具:ホワイト、マット:ブルー-ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルーブラック-
JANコード45443917812004544391910105----
トラスココード827-7096781-1641----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト