17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

バッグシーラー

通常単価(税別)
6,40325,282
税込単価
7,04327,810
通常出荷日:1日目

【特長】・袋のネック部分を溝に通すだけで簡単にシールできます。・溝が斜めなので軽く力を加えるだけでシー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大テープ幅

(mm)

サイズ(W×D×H)

(mm)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

質量(g)

幅(mm)

本体材質

重量

(g)

最小発注数量
9、12
265×110×235
4987167037659
789-9866
250
215
2200.000
100
材質:鉄製
2200.000
1個
9
77×250×158
4987167086145
102-0063
237
150
-
71
-
980.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,282
( 27,810 )
1日目
6,403
( 7,043 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袋のネック部分を溝に通すだけで簡単にシールできます。
・溝が斜めなので軽く力を加えるだけでシールできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッグシーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッグシーラー
バッグシーラー BS-2200
バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm
バッグシーラー 替刃
バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm
エスコ パックシーラー EA944NM-100
メーカーニチバンニチバン積水化学工業トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格6,403-4,4572,750355 -3,134 -3,959
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜2日目
最大テープ長さ(m)100100----
本体色オレンジオレンジブルー--ブルー
オレンジ色塗装-----
材質1材質:鉄製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バッグシーラーカテゴリの売れ筋ランキング