17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紙帽子(不織布) 377-89

紙帽子(不織布)【60個入り】

通常単価(税別)
6,302
税込単価
6,932
通常出荷日:1日目

【特長】・折りたたみ式でコンパクトに収納できます。【用途】・ヘルメットへの取付に。【材質】・不織布

  • 商品タイプ
    帽子
  • ホワイト
  • JANコード
    4571181540624
  • トラスココード
    183-8650
  • 質量(g)
    400
  • 材質1
    不織布
  • 奥行(mm)
    280
  • 幅(mm)
    30
  • 品名
    紙帽子

型番:

377-89
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (60個入り)

377-89の仕様・寸法情報

商品タイプ
帽子
ホワイト
JANコード
4571181540624
トラスココード
183-8650
質量(g)
400
材質1
不織布
奥行(mm)
280
幅(mm)
30
品名
紙帽子
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
377-89
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,302
( 6,932 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
【用途】
・ヘルメットへの取付に。
【材質】
・不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紙帽子(不織布)の型番377-89のページです。 型番377-89に関する仕様情報を記載しております。
紙帽子(不織布)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙帽子(不織布)
ヘルメット送風機(ヘルクール)HO-901A
あごヒモ
紙帽子(不織布) 377-88
ユニット 教育修了者ステッカー特別教育 PPステッカー 35×35 10枚組
ヘルメット用ステッカー若葉マーク
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6,3029,7011,0666,092483431
通常出荷日1日目1日目6日目4日目4日目1日目
商品タイプ帽子その他--ステッカーステッカー
ホワイト--ホワイト--
JANコード45711815406244582353038719-457118154058745711814721924582183902440
トラスココード183-8650248-5388-183-8723739-3717371-6198
質量(g)400118.000-700.000570.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト