ツール用品技術窓口

-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)

通常単価(税別)
19,159
税込単価
21,075
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)、設定対象物が設定温度を超えると自動でタイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~250
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~60
  • 防滴・防水機能
    防水
  • センサ形状
    先トガリ
  • コード長 (m)
    約0.7
  • 機能
    最高・最低温度表示、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、シリアルナンバー表示、HOLD、ローバッテリーマーク
  • 材質
    本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
  • サイズ (mm)
    本体:70(W)×40(D)×171(H)、センサー:Φ3×100(EA701SC-101A)
  • 付属品
    標準センサS270WP-01×1、本指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書
  • 重量
    約155g(本体のみ、電池含む)、約123g(センサー)
  • サンプリング
    約0.5~1秒
  • センサータイプ
    サーミスタ
  • 使用環境
    80%rh以下(結露なきこと)
  • 電源
    単4形アルカリ電池×2本
  • 防水構造
    JIS C 0920 IP67に準拠(センサ接続時)
  • 測定精度
    【本体】-40~200℃±(0.1+1digit)、その他:±0.5℃(条件:測定環境が0~40℃、-40~200℃±(0.2+1digit))、その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃、40.1~60℃)
  • 電池寿命
    約1000時間(連続使用、アルカリ電池、常温にて)、約500時間(ブザー作動時)
  • メーカー
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番
    SK-270WP
  • 食品衛生法適合部
    感温部+握り手部

型番:

EA701SC-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701SC-2Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-40~250
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
防滴・防水機能
防水
センサ形状
先トガリ
コード長(m)
約0.7
機能
最高・最低温度表示、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、シリアルナンバー表示、HOLD、ローバッテリーマーク
材質
本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
サイズ(mm)
本体:70(W)×40(D)×171(H)、センサー:Φ3×100(EA701SC-101A)
付属品
標準センサS270WP-01×1、本指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書
重量
約155g(本体のみ、電池含む)、約123g(センサー)
サンプリング
約0.5~1秒
センサータイプ
サーミスタ
使用環境
80%rh以下(結露なきこと)
電源
単4形アルカリ電池×2本
防水構造
JIS C 0920 IP67に準拠(センサ接続時)
測定精度
【本体】-40~200℃±(0.1+1digit)、その他:±0.5℃(条件:測定環境が0~40℃、-40~200℃±(0.2+1digit))、その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃、40.1~60℃)
電池寿命
約1000時間(連続使用、アルカリ電池、常温にて)、約500時間(ブザー作動時)
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
SK-270WP
食品衛生法適合部
感温部+握り手部

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701SC-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,159
( 21,075 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)、設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます
・シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示
・防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体
・ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすい堅牢ボディー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)の型番EA701SC-2Bのページです。 型番EA701SC-2Bに関する仕様情報を記載しております。
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
防水型デジタル温度計 HACCP機能
防水型デジタル温度計 70×40×171mm
防水デジタル温度計
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
防水型デジタル温度計H-3
メーカーエスコ佐藤計量器製作所ケニストラスコ中山シンワ測定シンワ測定
通常価格19,1599,900 -19,6503,3004,334 -9,407
通常出荷日1日目1日目4日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)-温度計(外部センサータイプ)温度計温度計中心温度計
測定温度範囲(℃)-40~250--40~250-50~300-30~250-30~250
温度最小表示(℃)0.1--501-19.9~199.9 0.1 それ以外 10.1
使用温度範囲(℃)-10~60--10~60-50~3000~500~50
防滴・防水機能防水-防水防水防水防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト