ツール用品技術窓口

-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)

通常単価(税別)
17,501
税込単価
19,251
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・円形レーザーマーカー付(16ポイント)・環境温度、露点温度、湿球温度測定機能・ガス漏れ箇所の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~550
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 機能
    データホールド、バックライト、オートオフ、UVライト
  • サイズ (mm)
    46(W)×105(D)×160(H)
  • 付属品
    取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角型乾電池×1
  • 重量
    235g(電池含む)
  • サンプリング
    2回/秒
  • センサータイプ
    赤外線センサー
  • 放射率
    0.1~1(0.01ステップで可変)
  • 測定波長
    8~14μm
  • 距離係数
    13:1
  • 電源
    9V角型乾電池×1個(付属)
  • 測定精度
    ±1.5%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~550℃)、±3℃(-50~0℃)
  • レーザー
    出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番
    IR-310H

型番:

EA701BC-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701BC-5Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-50~550
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
なし
機能
データホールド、バックライト、オートオフ、UVライト
サイズ(mm)
46(W)×105(D)×160(H)
付属品
取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角型乾電池×1
重量
235g(電池含む)
サンプリング
2回/秒
センサータイプ
赤外線センサー
放射率
0.1~1(0.01ステップで可変)
測定波長
8~14μm
距離係数
13:1
電源
9V角型乾電池×1個(付属)
測定精度
±1.5%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~550℃)、±3℃(-50~0℃)
レーザー
出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
メーカー
カスタム(CUSTOM)
メーカー型番
IR-310H
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701BC-5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,501
( 19,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形レーザーマーカー付(16ポイント)
・環境温度、露点温度、湿球温度測定機能
・ガス漏れ箇所の発見に便利なUVライト(蛍光入りガス使用時)
・表示上部のLEDで結露発生の警告を色で知らせる結露発生警告モード
・Kタイプ熱電対温度センサー付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)の型番EA701BC-5Aのページです。 型番EA701BC-5Aに関する仕様情報を記載しております。
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)
カスタム 放射温度計 UVライト機能つき
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
タスコ 高精度放射温度計 TA410S
防水デジタル温度計
メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録
メーカーエスコカスタムエスコアズワントラスコ中山セコニック
通常価格17,50121,80012,12164,3713,300147,039
通常出荷日1日目1日目2日目15日目1日目3日目
商品タイプ放射温度計-温湿度計放射温度計温度計温湿度記録計
測定温度範囲(℃)-50~550-0~50-50~500-50~300-20~80
温度最小表示(℃)0.10.10.10.0~+199.9/0.1、それ以外の範囲/111
使用温度範囲(℃)0~50-0~50(0~90%RH(結露しないこと))0~50-50~300-20~50
防滴・防水機能なし-なしなし防水なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト