ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ)

通常単価(税別)
7,309
税込単価
8,040
通常出荷日:5日目

【特長】・TONE独自のパワーグリップにより、先端へ確実に力を伝達・ボルスターをそなえ、めがねレンチを...

詳細を確認

型番:

PGBD600L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PGBD600Lの仕様・寸法情報

先端形状
ソケット
先端サイズ・ソケット(mm)
7、8、10、12、13、14
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
34
全長(mm)
250
軸長(mm)
150
軸形状
軸径(mm)
8
単品/セット
セット
セット内容
PGBD-07L、PGBD-08L、PGBD-10L、PGBD-12L、PGBD-13L、PGBD-14L、SHT8(ツールホルダー8個タイプ)

型番リスト

表示件数
型番
PGBD600L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,309
( 8,040 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TONE独自のパワーグリップにより、先端へ確実に力を伝達
・ボルスターをそなえ、めがねレンチを組み合わせることで大きなトルクでの作業も可能
・ドライバー感覚でボルトナットを早回し出来ます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ)の型番PGBD600Lのページです。 型番PGBD600Lに関する仕様情報を記載しております。
パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ)
べビードライバー BBD-P00
パワーソケットドライバー 対辺5.5×115
ヘックスドライバーセット(ビット10本付)
超ミニスタビードライバー
SUSドライバー SPD-003
メーカーTONETONEベッセルベッセルTONETONE
通常価格7,3092454242,2664854,990
通常出荷日5日目在庫品1日目4日目1日目5日目5日目
先端形状ソケットプラス(+)ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・ソケット(mm)7、8、10、12、13、14-5.5---
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック金属
グリップ径(mm)3412.5-28.53029
全長(mm)25012621221330274
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト