17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

避難用間仕切 ファミプラ

通常単価(税別)
92,204
税込単価
101,424
通常出荷日:18日目

【特長】・避難所間仕切『ファミプラ』は、高さ約1.8mの間仕切でプライベート空間を形成します。・パネル...

詳細を確認
  • パネル厚(mm)
    9

ご注意

  • 商品画像は設置例です。カーテンは付属しません。

型番:

FH-21A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FH-21Aの仕様・寸法情報

種類
その他間仕切り
パネル厚(mm)
9
質量(g)
50300
トラスココード
226-0997
タイプ
2人用
奥行(mm)
2790
間口(mm)
1860
高さ(mm)
1820
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FH-21AFH-21A

種類

質量(g)

トラスココード

タイプ

奥行

(mm)

間口

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
その他間仕切り
50300
226-0997
2人用
2790
1860
1820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,204
( 101,424 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・避難所間仕切『ファミプラ』は、高さ約1.8mの間仕切でプライベート空間を形成します。
・パネルにプラスチックダンボールを採用することにより、設置のしやすさと耐水性を実現しています。
・プラスチックダンボールのパネルなので、湿気や水濡れに強く、保管中の管理に気を使わずにすみます。
・組み立ては、ポスト(支柱)にパネルや補強材を差し込むだけで工具を使わず、簡単に組み立てられます。
・個室化のほか、簡易掲示板としてのご利用も可能です。
・役目を終えたら部材をばらして、再び保管しておくことができます。
【用途】
・避難対策用。
【セット内容】
・白色パネル9枚、ポスト10本、開口補強材1本、補強材2本

ご注意

  • 商品画像は設置例です。カーテンは付属しません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

避難用間仕切 ファミプラの型番FH-21Aのページです。 型番FH-21Aに関する仕様情報を記載しております。
避難用間仕切 ファミプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
避難用間仕切 ファミプラ
ファミプラ飛沫対策用Cユニット1860×1860
アキレス ミエールライン用ハンガー300W用
岡田 間仕切MGベルト片開用枠5000mm
岡田 間仕切MGベルト片開用枠3000mm
岡田 間仕切MGベルト片開用枠小3000mm
メーカー三和シャッター工業三和シャッター工業アキレス岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格92,204110,13194211,7355,9505,378
通常出荷日18日目18日目4日目4日目4日目4日目
パネル厚(mm)95----
透明----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト