17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファミプラ飛沫対策用Cユニット1860×1860 FK-HCB

ファミプラ飛沫対策用Cユニット1860×1860

通常単価(税別)
110,131
税込単価
121,144
通常出荷日:18日目

【特長】・仕切りの高さは約1.8m。立ちながらの会話も、飛沫をしっかりガードして感染リスクを軽減します...

詳細を確認
  • 種類
    パーティーション
  • パネル厚(mm)
    5
  • 透明
  • 質量(g)
    52600.0
  • トラスココード
    226-0999
  • 奥行 (mm)
    1860
  • 間口 (mm)
    1860
  • 高さ (mm)
    1820

型番:

FK-HCB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FK-HCBの仕様・寸法情報

種類
パーティーション
パネル厚(mm)
5
透明
質量(g)
52600.0
トラスココード
226-0999
奥行(mm)
1860
間口(mm)
1860
高さ(mm)
1820

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
FK-HCB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,131
( 121,144 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕切りの高さは約1.8m。立ちながらの会話も、飛沫をしっかりガードして感染リスクを軽減します。
・耐水性があるので、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(濃度0.05%)などを使った拭き掃除が可能です。また、湿気の影響を気にせず長期間保管する事ができます。
・飛沫や接触による感染を防止しながらもコミュニケーションが図れる透明パネルをご用意しました。視線を遮りたい場所には目隠し効果のある白色パネルもございます。
・組み立ては、ポスト(支柱)にパネルや補強材を差し込むだけ。工具を使わず、簡単に組み立てられます。
【用途】
・飛沫対策用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファミプラ飛沫対策用Cユニット1860×1860の型番FK-HCBのページです。 型番FK-HCBに関する仕様情報を記載しております。
ファミプラ飛沫対策用Cユニット1860×1860のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファミプラ飛沫対策用Cユニット1860×1860
アクリルパーティション/600×600
アクリルパーティション/900×600
飛沫対策ガード アクリルスタンド
飛沫防止対策防炎透明フィルム
飛沫感染対策カーテン HKT2030-C
メーカー三和シャッター工業ナカバヤシナカバヤシアスカINNOVEX旭産業
通常価格110,13110,73014,30812,75019,175 -12,435
通常出荷日18日目1日目6日目7日目11日目1日目
種類パーティーションパーティーションパーティーション-カーテンカーテン
パネル厚(mm)5-----
透明-----
質量(g)52600.0-----
トラスココード226-0999-----

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト