17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルパーティション/600×600 PTS-AC6060CR

アクリルパーティション/600×600

  • 種類
    パーティーション
  • JANコード
    4902205885023
  • 質量(g)
    2500
  • トラスココード
    228-8090
  • パネル厚(mm)
    3
  • クリア
  • 材質1
    パネル:アクリル
  • 材質2
    フレーム:スチール(紛体塗装)
  • 間口(mm)
    600
  • 高さ(mm)
    600

型番:

PTS-AC6060CR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTS-AC6060CRの仕様・寸法情報

種類
パーティーション
JANコード
4902205885023
質量(g)
2500
トラスココード
228-8090
パネル厚(mm)
3
クリア
材質1
パネル:アクリル
材質2
フレーム:スチール(紛体塗装)
間口(mm)
600
高さ(mm)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTS-AC6060CR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,730
( 11,803 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部高さは3段階に調整可能、サイドパネル追加できます。
・対面での接客やオフィス空間でウイルスの飛沫感染リスクを低減する透明アクリルパーティションです。
【用途】
・対面での接客時の飛沫防止のパーティションとして。
・オフィスでの会議・デスクが対面配置のフロアにおける感染リスク低減用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルパーティション/600×600の型番PTS-AC6060CRのページです。 型番PTS-AC6060CRに関する仕様情報を記載しております。
アクリルパーティション/600×600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルパーティション/600×600
アクリルパーティション/900×600
アクリルパーティション/サイドパネル2枚組
ファミプラ飛沫対策用Cユニット1860×1860
パーティションスタンド用ロープ ブルー
ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシ三和シャッター工業クラウンミヅシマ工業
通常価格10,73014,30810,730110,13110,25141,812
通常出荷日1日目6日目1日目18日目5日目4日目
種類パーティーションパーティーションパーティーションパーティーション関連部品パーティーション
JANコード490220588502349022058850304902205885047---
質量(g)250030001400---
トラスココード228-8090228-8091228-8089---
パネル厚(mm)333---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト