ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型ハネ50CM

通常単価(税別)
149,985
税込単価
164,984

【特長】・基本機能をすべて満たした実力機です。・ベルマウス構造採用ボディーです...

詳細情報を確認する
  • 電源 (V)
    三相200
  • ハネ径 (cm)
    50
  • トラスココード
    217-9061
  • 質量(g)
    39500
  • ハネ枚数(枚)
    4
  • 運転音(dB(A))(50/60Hz)
    61/64.5
  • 奥行(mm)
    1040
  • 高さ(mm)
    635
  • 電動機極数(P)
    6
  • 標準消費電力料金(円/h)
    5.4
  • 幅(mm)
    1040
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    81/95
  • 電動機出力(kW)50/60Hz
    0.4

型番:

SRF-NR50F
解除
    数量:

    SRF-NR50Fの仕様・寸法情報

    電源(V)
    三相200
    ハネ径(cm)
    50
    トラスココード
    217-9061
    質量(g)
    39500
    ハネ枚数(枚)
    4
    運転音(dB(A))(50/60Hz)
    61/64.5
    奥行(mm)
    1040
    高さ(mm)
    635
    電動機極数(P)
    6
    標準消費電力料金(円/h)
    5.4
    幅(mm)
    1040
    風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    81/95
    電動機出力(kW)50/60Hz
    0.4
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SRF-NR50F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    149,985
    ( 164,984 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・基本機能をすべて満たした実力機です。
    ・ベルマウス構造採用ボディーです。
    ・雨水の侵入を防止する形状です。
    ・ベルマウス構造採用ボディーは、ビビリ音の原因となる乱気流の発生を根本的に抑えます。
    ・腐食せず対候性に優れ、激しい風雨や強い直射日光にされされても安心な材質特性に優れたFRPドームです。
    ・軽くて丈夫な特性と、発生音質をやわらげる特性があり、耐久性や機能面・設置性からも優れています。
    【用途】
    ・各種工場や倉庫などの換気に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型ハネ50CMの型番SRF-NR50Fのページです。 型番SRF-NR50Fに関する仕様情報を記載しております。
    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型ハネ50CMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型ハネ50CM
    屋上換気扇(停止時密閉型)
    屋上換気扇 標準型
    屋上換気扇ルーフファン 三相200V
    ルーフファン 三相200V 60Hz用
    ルーフファン
    メーカースイデンスイデンスイデン鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所
    通常価格149,985150,232138,743 -671,086472,182 -231,164
    通常出荷日5日目5日目4日目〜5日目1日目〜50日目
    電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
    ハネ径(cm)50φ40.0----
    トラスココード217-9061132-5128----
    質量(g)3950031500.0----
    ハネ枚数(枚)444---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました