ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルマスク110【10個入り】

通常単価(税別)
2,514
税込単価
2,765
通常出荷日:2日目

【特長】・ヘルメットのあご紐に通すだけで飛沫感染対策になります。・顔に合わせて3段階にサイズ調整可能で...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    4582360854562
  • 質量(g)
    96.000
  • トラスココード
    227-6997
  • 材質1
    PET樹脂

ご注意

  • 薄い製品のため肌を傷つけないように注意してください。
  • 医療器具製品ではありません。
  • 装着にはあご紐(耳紐)付きのヘルメットが必要です。

型番:

900135
解除
  • この商品は4パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

900135の仕様・寸法情報

透明
JANコード
4582360854562
質量(g)
96.000
トラスココード
227-6997
材質1
PET樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
900135
最小発注数量
4パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,514
( 2,765 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットのあご紐に通すだけで飛沫感染対策になります。
・顔に合わせて3段階にサイズ調整可能です。
・しっかり固定が出来るため着脱時に外れません。
・PET素材の為、軽量で耐久性があります。
・上下に空気が通るから、通気性が良く快適です。
・頬や顔に触れないから衛生的です。
・表情が見えることでコミュニケーションが取りやすくなります。
【用途】
・飛沫対策に。
・ヘルメット取付用。
【材質】
・PET樹脂

ご注意

  • 薄い製品のため肌を傷つけないように注意してください。
  • 医療器具製品ではありません。
  • 装着にはあご紐(耳紐)付きのヘルメットが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルマスク110の型番900135のページです。 型番900135に関する仕様情報を記載しております。
ヘルマスク110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルマスク110
防護マスク 8210 N95N (20枚入)
使い捨て防じんマスク
防毒マスク直結式小型_吸収缶
防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用
防毒マスク直結式小型_吸水キット
メーカーKEIAI(敬相)スリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパン興研スリーエムジャパン
通常価格2,5142,5421,4803,5312181,952
通常出荷日2日目1日目1日目1日目6日目1日目
透明-----
JANコード4582360854562-----
質量(g)96.000-----
トラスココード227-6997-----
材質1PET樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト