ファクトリーサプライ用品技術窓口

手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液5L 24926

手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液5L

通常単価(税別)
9,062
税込単価
9,968
通常出荷日:1日目

【特長】・乾いた後もつっぱらず、しっとりした使用感です。・衛生管理の厳しい医療現場から飲食店、食品工場...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    5
  • タイプ
    液体
  • JANコード
    4952458033870
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    217-4562
  • 材質1
    主成分:エタノール

ご注意

  • してはいけないこと:(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の人は使用しないこと。
  • (1)患部が広範囲の人。
  • (2)深い傷やひどいやけどの人。

型番:

24926
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

・型番:24926
・タイプ:液体
・容量(L):5
・主成分:エタノール
・質量・質量単位:5kg

24926の仕様・寸法情報

容量(L)
5
タイプ
液体
JANコード
4952458033870
質量(g)
5000.0
トラスココード
217-4562
材質1
主成分:エタノール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
24926
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,062
( 9,968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾いた後もつっぱらず、しっとりした使用感です。
・衛生管理の厳しい医療現場から飲食店、食品工場まで様々なシーンでご使用いただけます。
【用途】
・手指消毒用に。

ご注意

  • してはいけないこと:(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の人は使用しないこと。
  • (1)患部が広範囲の人。
  • (2)深い傷やひどいやけどの人。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液5Lの型番24926のページです。 型番24926に関する仕様情報を記載しております。
手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液5L
アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1L
モクケン プレヴェーユ薬用ハンドジェル 主成分:エタノール
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
ディスペンサー
手指消毒用アルコール アルペット(5L)
メーカーコスモビューティアルボースコスモビューティサラヤサラヤケニス
通常価格9,0624,15868813,4215,4496,887
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
容量(L)51-0.450.45-
タイプ液体-ジェル---
JANコード4952458033870-----
質量(g)5000.0-----
トラスココード217-4562-----
よく一緒に購入される商品

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト