17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モクケン プレヴェーユ薬用ハンドジェル 主成分:エタノール 24873

モクケン プレヴェーユ薬用ハンドジェル 主成分:エタノール

通常単価(税別)
688
税込単価
757
通常出荷日:1日目

【特長】・手指のすみずみまで塗りやすいジェル状タイプ消毒剤です。・エタノールを有効成分とし、『細菌・ウ...

詳細を確認
  • タイプ
    ジェル
  • 材質1
    主成分:エタノール

ご注意

  • してはいけないこと:(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の人は使用しないこと。
  • (1)患部が広範囲の人。
  • (2)深い傷やひどいやけどの人。

型番:

24873
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品仕様
【型番:24873】
・チューブタイプ(ジェル)
・容量:50ml
・主成分:エタノール

24873の仕様・寸法情報

容量(L)
0.05
タイプ
ジェル
容量(ml)
-
JANコード
4952458248731
質量(g)
50.000
トラスココード
217-4560
材質1
主成分:エタノール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
24873

容量

(L)

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.05
-
4952458248731
50.000
217-4560
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
688
( 757 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手指のすみずみまで塗りやすいジェル状タイプ消毒剤です。
・エタノールを有効成分とし、『細菌・ウイルス』に対して消毒効果を発揮します。
・湿潤剤にアラントインを配合し、ツッパリ感が少なく、手肌にも優しい使い心地です。
【用途】
・手指消毒用に。

ご注意

  • してはいけないこと:(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の人は使用しないこと。
  • (1)患部が広範囲の人。
  • (2)深い傷やひどいやけどの人。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モクケン プレヴェーユ薬用ハンドジェル 主成分:エタノールの型番24873のページです。 型番24873に関する仕様情報を記載しております。
モクケン プレヴェーユ薬用ハンドジェル 主成分:エタノールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モクケン プレヴェーユ薬用ハンドジェル 主成分:エタノール
手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液5L
"ウィル・ステラVHウェットシート" 主成分:エタノール
クリーンリキッド ディスペンサー
アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
ノータッチ式ディスペンサー
メーカーコスモビューティコスモビューティサラヤアルボースエスコケニス
通常価格6889,0625104,3181,320 -14,680
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目8日目
タイプジェル液体----
材質1主成分:エタノール主成分:エタノール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト