17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナークッション抗菌タイプ

通常単価(税別)
802
税込単価
882
通常出荷日:2日目

【特長】・机や壁の角の緩衝材です。・ハサミやカッターで簡単にカットできます。【用途】・家具や壁の危険な...

詳細を確認

型番:

C2030-LBE
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C2030-LBEの仕様・寸法情報

商品タイプ
コーナタイプクッション
取付方法
貼付タイプ
材質
発泡ポリエチレン
その他
色詳細
ライトベージュ
トラスココード
217-9031
JANコード
4560191706458
質量(g)
60
長さ(m)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
C2030-LBE
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
802
( 882 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机や壁の角の緩衝材です。
・ハサミやカッターで簡単にカットできます。
【用途】
・家具や壁の危険な角に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナークッション抗菌タイプの型番C2030-LBEのページです。 型番C2030-LBEに関する仕様情報を記載しております。
コーナークッション抗菌タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナークッション抗菌タイプ
導電ベストボード
サンプライF
片段PEクロス
養生クッションシート
ブルーガード
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格80210,6571,1024,2486,30012,247
通常出荷日2日目1日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプコーナタイプクッション-----
取付方法貼付タイプ-----
材質発泡ポリエチレン-----
その他-----
色詳細ライトベージュ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト