ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション コーナー用 大 |
|
日本緑十字社 ベルトパーテーション(壁面設置タイプ) |
|
ユタカメイク 【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m |
|
中発販売 自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,184円 ( 2,402円 ) | 1日目 |
2,344円 ( 2,578円 ) | 1日目 |
2,344円 ( 2,578円 ) | 2日目 |
2,184円 ( 2,402円 ) | 1日目 |
2,184円 ( 2,402円 ) | 1日目 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 1日目 |
【特長】
・転圧だけで貼付可能です
・簡単に貼り付けて、不要になればはがすことが可能です
【用途】
・屋内用
・レジ前のソーシャルディスタンス対策に
・短期用


東和コーポレーション(トワロン)
使い捨てニトリル極うす手袋 529 パウダーフリー(100枚入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):932円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):496円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):343円~

ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)
4.7通常価格(税別):918円~

日本緑十字社
ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm
5通常価格(税別):193円~

エーワン
屋外用サインラベル(レーザープリンタ用)・サインラベル
4.7通常価格(税別):983円~

ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー 角型
4.5通常価格(税別):902円~

ユニット
配管注意標識・ステッカー 50×150mm・100×300mm
0通常価格(税別):377円~