ファクトリーサプライ用品技術窓口

アキレスウイルセーフA4【5個入り】

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:1日目

【特長】・高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。・本製品に付着したウイルスを15...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • 間口(mm)
    210
  • 奥行(mm)
    297
  • 高さ(mm)
    0.1
  • 構造
    基材:2種2層
  • 乳白色(半透明)
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    基材:ポリオレフィン系
  • JANコード
    4930827720002
  • トラスココード
    227-4519

ご注意

  • 本製品の性能は、全てのウイルス・細菌に対して発現するものではありません。
  • ウイルスや細菌による感染を完全に防ぐものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
  • 表面が汚れた場合は、水拭きでよく拭き取りご使用ください。水以外の液体を使用すると、機能が低下します。
  • 効果的にお使いいただくために、約6か月を目安に交換してください。
  • 本製品の性能は、実測値であり保証値ではありません。

型番:

V-SAFE-A4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

V-SAFE-A4の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
間口(mm)
210
奥行(mm)
297
高さ(mm)
0.1
構造
基材:2種2層
乳白色(半透明)
質量(g)
150.000
材質1
基材:ポリオレフィン系
JANコード
4930827720002
トラスココード
227-4519

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
V-SAFE-A4
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。
・本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。
・本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
【用途】
・手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。

ご注意

  • 本製品の性能は、全てのウイルス・細菌に対して発現するものではありません。
  • ウイルスや細菌による感染を完全に防ぐものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
  • 表面が汚れた場合は、水拭きでよく拭き取りご使用ください。水以外の液体を使用すると、機能が低下します。
  • 効果的にお使いいただくために、約6か月を目安に交換してください。
  • 本製品の性能は、実測値であり保証値ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アキレスウイルセーフA4の型番V-SAFE-A4のページです。 型番V-SAFE-A4に関する仕様情報を記載しております。
アキレスウイルセーフA4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキレスウイルセーフA4
ピカール グラスターゾルオート 420ml
147mm リング・ラベルリムーバー(ペットボトル用)
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
SYK 光沢復活剤
420ml ステンレスクリーナー
メーカーアキレス日本磨料工業エスコトラスコ中山鈴木油脂工業エスコ
通常価格4,0001,1343942,126 -2,0001,778
通常出荷日1日目4日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ除菌衛生用品-----
間口(mm)210-----
奥行(mm)297-----
高さ(mm)0.1-----
構造基材:2種2層-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト