17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルドアロック ID-602Bhook

  • 種類
    特殊錠
  • 用途
    扉・引戸
  • バックセット(mm)
    60~105
  • 適用扉厚(mm)
    35~50
  • JANコード
    4524597021058
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    217-8977
  • 材質1
    室外側:Al・Zn・PC
  • 材質2
    室内側:Al・Zn・ABS

型番:

ID-602BHOOK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ID-602BHOOKの仕様・寸法情報

種類
特殊錠
用途
扉・引戸
バックセット(mm)
60~105
適用扉厚(mm)
35~50
JANコード
4524597021058
質量(g)
1000.0
トラスココード
217-8977
材質1
室外側:Al・Zn・PC
材質2
室内側:Al・Zn・ABS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ID-602BHOOK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,380
( 31,218 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
・扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット
・簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
・解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)
・引き戸に取付できる新発想構造で、スライドドアなどに対応可能です
・手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能です
・マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心・便利機能を搭載しています
【用途】
・戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルドアロック ID-602Bhookの型番ID-602BHOOKのページです。 型番ID-602BHOOKに関する仕様情報を記載しております。
デジタルドアロック ID-602Bhookのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルドアロック ID-602Bhook
デジタルドアロックID-502TAB
デジタルドアロックID-202TAB
デジタルドアロックID-202JPB
デジタルドアロックID-303FE
ショーケースロック FC-619
メーカーロックマンジャパンロックマンジャパンロックマンジャパンロックマンジャパンロックマンジャパンタキゲン製造
通常価格28,38028,38018,85718,85731,8672,420 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目〜
種類特殊錠特殊錠特殊錠特殊錠特殊錠補助錠
用途扉・引戸扉・引戸扉・引戸扉・引戸扉・引戸冷蔵庫
バックセット(mm)60~105363631~63(移動式)--
適用扉厚(mm)35~5035~5035~5035~5012-
JANコード45245970210584524597021034452459702102745245970210654524597021041-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト