17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機 マルチアングルファン ハネ288mm

通常単価(税別)
67,96569,044
税込単価
74,76275,948
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。・角度調節可能なアングルタイプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 最大風量 (m3/min)(50/60Hz)
    82/97
  • 騒音値(dB(A)) (50/60Hz)
    71.0/74.5
  • ハネ径(mm)
    288
  • ファン翼数(枚)
    4
  • 外形寸法(mm)奥行
    475
  • 外形寸法(mm)高さ
    572
  • 外形寸法(mm)幅
    512
  • 質量(g)
    15300
  • 材質1
    ハネ:アルミ
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    82
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    97

ご注意

  • 電源100V機種は電源コード・プラグ付です。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
  • 爆発性のあるガス・粉じんは絶対に吸い込まないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 標準消費電力料金

  • 出力(kW)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

JANコード

トラスココード

消費電力(W)(50/60Hz)

標準消費電力料金

出力(kW)

最小発注数量
単相100
4538634412495
190-0058
345/435
9.3/11.75円/h
0.345/0.435
1個
三相200
4538634412501
217-9060
300/390
4.05/5.27円/h
0.3/0.39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,965
( 74,762 )
1日目
69,044
( 75,948 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。
・角度調節可能なアングルタイプです。
・工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
【用途】
・暑さ対策、空気搬送、換気に。
【材質】
・ハネ:アルミ

ご注意

  • 電源100V機種は電源コード・プラグ付です。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
  • 爆発性のあるガス・粉じんは絶対に吸い込まないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機 マルチアングルファン ハネ288mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機 マルチアングルファン ハネ288mm
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
送風機 こでかファン ハネ径500mm 低騒音タイプ 50/60Hz兼用
送風機"ジェットスイファン"
送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格67,965-52,13556,331 -154,80336,226 -203,864 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目2日目〜1日目4日目
商品タイプ送風機-送風機--送風機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)82/97-47/54--39/44
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5-81/84---
ハネ径(mm)288200288500250272
ファン翼数(枚)444465
よく一緒に購入される商品

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト