17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアークエスト グリーン【2個入り】

通常単価(税別)
2,551
税込単価
2,806
通常出荷日:1日目

【特長】・トドマツの成分で大気汚染の原因物質や悪臭をシャットアウトします。・シールのように簡単に貼るだ...

詳細を確認

型番:

AQG1-01-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

AQG1-01-02の仕様・寸法情報

その他
オプション
横(mm)
800
縦(mm)
380
ブラウン
JANコード
4571103701362
質量(g)
90.000
トラスココード
149-1340
-
-

絞り込み条件

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AQG1-01-02

横(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
800
380
4571103701362
90.000
149-1340
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,551
( 2,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トドマツの成分で大気汚染の原因物質や悪臭をシャットアウトします。
・シールのように簡単に貼るだけでエアコンが空気洗浄機の代わりになります。
・エアコンのサイズに応じてハサミで簡単にカットできます。
・エステー株式会社と共同開発です。
【用途】
・業務用。
・ウイルス対策に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアークエスト グリーンの型番AQG1-01-02のページです。 型番AQG1-01-02に関する仕様情報を記載しております。
エアークエスト グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアークエスト グリーン
エアークエストEX
風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス
クリーンフィルタースリー
ナカトミ エアーカーテン
エアコン用空気清浄フィルター
メーカーダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスナカトミスリーエムジャパン
通常価格2,5513,708 -1,3661,68832,527 -4,947 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
その他オプションオプションオプション---
ブラウンホワイトアイボリーホワイト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト