17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイアン・サービス 交換用二酸化塩素パック2個入り(JOKIN AIR PLUS用)【2個入り】

通常単価(税別)
1,292
税込単価
1,421
通常出荷日:4日目

【特長】・JOKIN AIR PLUS2用二酸化塩素の取替用パックです。・エアコンの吹き出し口に取り付...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 横(mm)
    117
  • 縦(mm)
    77
  • JANコード
    4571103701034
  • 質量(g)
    65.000
  • トラスココード
    194-8544
  • 材質1
    内容物成分:亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム

型番:

JA01-0012-2-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

JA01-0012-2-10の仕様・寸法情報

その他
オプション
横(mm)
117
縦(mm)
77
JANコード
4571103701034
質量(g)
65.000
トラスココード
194-8544
材質1
内容物成分:亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JA01-0012-2-10
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,292
( 1,421 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JOKIN AIR PLUS2用二酸化塩素の取替用パックです。
・エアコンの吹き出し口に取り付けることで、二酸化塩素をお部屋の隅々にひろげ、空間を除菌、消臭します。
【用途】
・お部屋の除菌、消臭に。
【材質】
・内容物成分:亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアン・サービス 交換用二酸化塩素パック2個入り(JOKIN AIR PLUS用)の型番JA01-0012-2-10のページです。 型番JA01-0012-2-10に関する仕様情報を記載しております。
ダイアン・サービス 交換用二酸化塩素パック2個入り(JOKIN AIR PLUS用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアン・サービス 交換用二酸化塩素パック2個入り(JOKIN AIR PLUS用)
風向調整キットエアーウイング アダプター
風向調整キットエアーウイング マルチ
風向調整キットエアーウイング スクエア 4辺タイプ
風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ
メーカーダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービス
通常価格1,2926407,15419,0081,3664,553
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目4日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
横(mm)117340500主面体500、側面体250250主面体500、側面体250
縦(mm)7740160160160160
JANコード457110370103445711037002974571103700822457110370111945711037010964571103701126
質量(g)65.00030.000495.0002100.000220.000625.000

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト