ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティゴーグルS-301AX

通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:2日目

【特長】・ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。・フレームの上部と下部の衝撃吸収型...

詳細を確認
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚(mm)
    0.8
  • JANコード
    8806361508276
  • 質量(g)
    76.600
  • トラスココード
    208-3553
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリ塩化ビニール
  • フレーム色
    クリアグレー
  • 顔あたりソフト
  • 材質3
    バンド:ナイロン
  • 幅(mm)
    195
  • バンド色
    ブルー

型番:

S-301AX
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-301AXの仕様・寸法情報

曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
レンズ厚(mm)
0.8
JANコード
8806361508276
質量(g)
76.600
トラスココード
208-3553
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリ塩化ビニール
フレーム色
クリアグレー
顔あたりソフト
材質3
バンド:ナイロン
幅(mm)
195
バンド色
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-301AX
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
・フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。
・上、下段二つの換気システムの構造です。
・アンチフォグ(曇り止め)レンズです。
・度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティゴーグルS-301AXの型番S-301AXのページです。 型番S-301AXに関する仕様情報を記載しております。
セーフティゴーグルS-301AXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティゴーグルS-301AX
OTOS セーフティゴーグル
OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様
ゴーグル X-9301 SPG
保護めがね ウベックス X-9196
セーフティゴーグル ダブルレンズ
メーカーOTOSOTOSOTOSミドリ安全ミドリ安全山本光学
通常価格6841,0682,1476,8735,9252,713
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
レンズ色クリアクリアクリア---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト