17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,027
税込単価
5,530
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。

  • 高いCBN 含有率により耐摩耗性向上
  • 鋳鉄・焼結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。
  • 特殊結合材によるCBN 粒子/ 結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN 粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。

性能・試験情報

BN7115連続切削(面粗度)

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BN7115連続切削(面粗度)
被削材:焼結合金 F-08C2相当(150HV)
工具型番:2NU-CNGA120408
切削条件:vc=200m/min, f =0.1mm/rev, ap=0.2mm Wet

BN7115連続切削(耐摩耗性)

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BN7115連続切削(耐摩耗性)
被削材:焼結合金 F-08C2相当(150HV)
工具型番:2NU-CNGA120408
切削条件:vc=200m/min, f =0.1mm/rev, ap=0.2mm Wet
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BN7115連続切削(耐摩耗性)-2

従来CBN

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BN7115連続切削(耐摩耗性)-3

BN7115  シャープな刃先を維持

BN7115断続切削(耐欠損性)

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BN7115断続切削(耐欠損性)

被削材:焼入焼結合金 FLA-07C2M相当(500HV)
工具型番:2NU-CNGA120408
切削条件:vc=175m/min, f =0.09mm/rev, ap=0.15mm  Dry

推奨切削条件

推奨切削条件表

鋳鉄

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋳鉄推奨切削条件表

焼結合金

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼結合金推奨切削条件表

適用被削材

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

材種マップ

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種マップ

*ダクタイル鋳鉄専用

適用領域

焼結合金

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用領域焼結合金

推奨刃先処理

BN7115

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨刃先処理-1
タイプα°W(mm)ホーニング
標準型15°0.12なし
LF型シャープエッジなし
LE型シャープエッジあり
LS型15°0.07あり
HS型25°0.05あり
US型25°0.12あり
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨刃先処理-2

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
0.4
BN7115
1個
K(鋳鉄)[○]
0.4
BN7125
1個
H(高硬度材)[○]
0.8
BN7115
1個
K(鋳鉄)[○]
0.8
BN7125
1個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
BN7000
1個
焼結合金[○]
0.4
BN7500
1個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
BN7000
1個
焼結合金[○]
0.8
BN7500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,027
( 5,530 )
1日目
5,027
( 5,530 )
1日目
5,027
( 5,530 )
1日目
5,027
( 5,530 )
1日目
5,027
( 5,530 )
1日目
5,027
( 5,530 )
1日目
5,027
( 5,530 )
1日目
5,027
( 5,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:C(80°ひし形)
・溝・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削
【材種特長】
・BN7000は鋳鉄を切削速度1500m/min以上の超高速で切削した場合でも、優れた放熱作用により刃先温度の上昇を抑え、鋳鉄の高速切削で問題となる熱亀裂を大幅に抑制することが可能
・BN7500は刃立ち性と耐摩耗性を大幅に向上し、焼結合金の仕上げ加工で優れた加工面品位を実現します
・BN7115は優れた切れ味と、耐欠損性を両立させた、焼結合金の仕上げ加工に最適
・BN7125は標準+3タイプの刃先バリエーションで焼結合金の高能率加工を実現。鋳鉄の高速仕上げ加工において、良好な耐熱亀裂性能を発揮。鋳鉄、焼結合金の汎用材種から、ロール、ハイス、耐熱合金などの難削材にも対応できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-LF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-HS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格5,0275,0279,1035,4985,0275,027
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト