ツール用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:V(35°ひし形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BNC100は耐クレーター性に優れる母材に耐摩耗性に優れる膜をコーティング、連続から弱断続の高速仕上げ加工に最適。
・BNC160は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れた母材により、焼入れ鋼仕上げ加工で1.6Sの高精度加工を安定して実現します。
・BNC160は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れた母材により、焼入れ鋼仕上げ加工で1.6Sの高精度加工を安定して実現します。
・BNC200は強靭母材に耐摩耗性に優れた膜をコーティング、大切込みの高能率加工、浸炭層除去加工に最適材種。

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・SNMG-ME・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・SEC-溝入れバイトSSH型用インサート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):930円~

京セラ
京セラ・PCD・DCMT-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):3,690円

京セラ
京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):371円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCGT-AZ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,047円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
0通常価格(税別):1,220円~

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~

京セラ
京セラ・PCD・CCGW-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):3,770円~