17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。

住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
549693
税込単価
604762
通常出荷日:1日目~5日目

住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。【材種特長】・AC802...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

AC8020P : アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用。

住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特殊表面処理
  • チッピング、溶着などの異常損傷を抑制。
    あらゆる場面で安定した加工を実現。
  • 被膜の高強度化と高硬度化を高次で両立。
    高能率加工でも安定した長寿命を実現。

[ABSOTECH] CVD ターニング用

  • 適用材種(ターニング用)
    鋼 :AC8015P、AC8020P、AC8025P、AC8035P
    ステンレス鋼 :AC6020M、AC6030M
    鋳鉄 :AC4010K、AC4015K
  • 適用材種(ミリング用) :ACP2000、ACK2000

外形図

住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図(インサート内接円サイズ ~ φ12.7mm)

微小~仕上切削用
仕上~軽切削用
住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 微小~仕上切削用
住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上~軽切削用
ワイパーインサート
高精度(研磨)切削
住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパーインサート
住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高精度(研磨)切削

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

注意・禁止事項

  • 切込み角95°のホルダをご使用ください。
  • 加工プログラム補正不要
    CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
  • CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋭角側(80°)使用時

鋭角側(80°)使用時

住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 鈍角側(100°)使用時

鈍角側(100°)使用時

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
AC8020P
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
AC810P
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
AC8115P
9.7
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
AC830P
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
AC8015P
9.7
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
AC8025P
9.7
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
AC8035P
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
AC8020P
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
AC810P
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
AC8115P
9.7
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
09
AC830P
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
AC8015P
9.7
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
AC8025P
9.7
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
09
AC8035P
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
AC8020P
12.9
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
AC8025P
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
AC8115P
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
断続
12
T2500Z
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
AC8015P
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
AC810P
12.9
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
AC820P
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
12
T1500A
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
T1500Z
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
AC8020P
12.9
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
AC8025P
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
AC8115P
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
断続
12
T2500Z
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
AC8015P
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
AC810P
12.9
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
AC820P
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
12
T1500A
12.9
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
T1500Z
12.9
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
AC8020P
12.9
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
AC8025P
12.9
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
AC8115P
12.9
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
AC8015P
12.9
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
AC810P
12.9
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
AC820P
12.9
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
604
( 664 )
3日目
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
604
( 664 )
3日目
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
549
( 604 )
1日目
630
( 693 )
1日目
633
( 696 )
5日目
693
( 762 )
3日目
618
( 680 )
1日目
633
( 696 )
3日目
633
( 696 )
3日目
630
( 693 )
1日目
549
( 604 )
1日目
618
( 680 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
693
( 762 )
3日目
618
( 680 )
1日目
630
( 693 )
1日目
633
( 696 )
3日目
633
( 696 )
3日目
549
( 604 )
1日目
633
( 696 )
5日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
693
( 762 )
3日目
630
( 693 )
1日目
633
( 696 )
3日目
630
( 693 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。
【材種特長】
・AC8020P:アルミナ膜の更なる高強度化により、鍛造材黒皮加工で抜群の安定性と耐摩耗性を両立。使用済みコーナー識別性に優れる金色コーティングも採用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CNMG-SEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WNMG-SEW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格549-549 -721 -549 -549 -549 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
形状C(80°ひし形)W(六角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト