17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・PCD・CNMX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

通常単価(税別)
10,384特別価格
税込単価
11,422特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:X(特殊)・逃げ角:ネガ0°(N)・用...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
0.2
軽断続
DA1000
1個
0.4
軽断続
DA1000
1個
0.4
-
DA2200
1個
0.8
軽断続
DA1000
1個
0.8
-
DA2200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,384
( 11,422 )
1日目
10,384
( 11,422 )
1日目
10,384
( 11,422 )
1日目
10,38410,072
( 11,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,384
( 11,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:X(特殊)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・DA1000は超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている材種。
・DA2200は超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている材種。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・CNMX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・PCD・CNMX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-CNMX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・VNMX・35°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格10,3848,23110,5759,0468,231 -9,237
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト