17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・NU-DCGW-LF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,775
税込単価
4,153

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:W(穴あり)・...

詳細情報を確認する

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • コーナーR(ノーズR)(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    コーナーR(ノーズR)

    (mm)

    最小発注数量
    0.2
    1個
    0.4
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,775
    ( 4,153 )
    1日目
    3,775
    ( 4,153 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・ブレーカ記号:なし
    ・形状:D(55°ひし形)
    ・溝
    ・穴:W(穴あり)
    ・逃げ角:ポジ7°(C)
    ・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
    ・BN7000は鋳鉄を切削速度1,500m/min 以上の超高速で切削した場合でも、優れた放熱作用により刃先温度の上昇を抑え、鋳鉄の高速切削で問題となる熱亀裂を大幅に抑制することが可能。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    住友電工ハードメタル・CBN・NU-DCGW-LF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    住友電工ハードメタル・CBN・NU-DCGW-LF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    住友電工ハードメタル・CBN・NU-DCGW-HS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    住友電工ハードメタル・CBN・NU-DCGW-LT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DNGA-LF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    タンガロイ・CBN・2QP-DCGW-LF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW-LF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
    メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル
    通常価格3,7753,7753,7754,6456,8003,453 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)
    被削材K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)H(高硬度材)-H(高硬度材)K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)
    用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
    材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
    逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ11°(P)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト