17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・NU-WBEW-LF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
4,118
税込単価
4,530
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:W(六角形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角:ポジ5°(B)・用途(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材種記号

最小発注数量
K(鋳鉄)[○]
BN7125
1個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
BN7000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,118
( 4,530 )
1日目
4,118
( 4,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:W(六角形)
・溝・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ5°(B)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削
【材種特長】
・BN7000は鋳鉄を切削速度1500m/min以上の超高速で切削した場合でも、優れた放熱作用により刃先温度の上昇を抑え、鋳鉄の高速切削で問題となる熱亀裂を大幅に抑制することが可能
・BN7125は標準+3タイプの刃先バリエーションで焼結合金の高能率加工を実現。鋳鉄の高速仕上げ加工において、良好な耐熱亀裂性能を発揮。鋳鉄、焼結合金の汎用材種から、ロール、ハイス、耐熱合金などの難削材にも対応できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-WBEW-LF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・NU-WBEW-LF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-WNGA-LF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-US・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-TBEW-LT・三角形・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TNGA-US・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格4,1185,4987,9185,0273,6265,811
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状W(六角形)V(35°ひし形)W(六角形)C(80°ひし形)T(三角形)T(三角形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.20.40.80.40.20.4
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ポジ5°(B)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ5°(B)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト