17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・SPGN-HS・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
3,953
税込単価
4,348
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:(四角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ポジ11°(P)・用途(...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
1個
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,953
( 4,348 )
1日目
3,953
( 4,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:(四角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BN2000の特長は連続切削はもちろん、弱~中断続切削まで、幅広い用途において安定した性能を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・SPGN-HS・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・SPGN-HS・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TPGN-HS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル三菱マテリアル
通常価格3,9538591,140 -6,9448,5209,514 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)T(三角形)S(四角形)
被削材H(高硬度材)K(鋳鉄)-N(非鉄金属)H(高硬度材)N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削中~粗切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNセラミック-PCDCBNPCD
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング