17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8,473
税込単価
9,320
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:W(六角形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
1個
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,473
( 9,320 )
1日目
8,473
( 9,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:W(六角形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BNX20は高能率加工に威力を発揮する材種。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・6NC-WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格8,473630 -3,72422,232 -10,894 -29,112 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)T(三角形)W(六角形)S(四角形)
被削材H(高硬度材)K(鋳鉄)H(高硬度材)-H(高硬度材)-
用途仕上げ~中切削-仕上げ~中切削仕上げ~中切削-仕上げ~中切削
材種(母材)CBN超硬CBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング