ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ネジザウルスセットL

ネジザウルスセットL PDS-02
通常単価(税別)
14,90513,311
税込単価
16,39614,642
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。

型番:

PDS-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PDS-02の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
9
ミリ/インチ
ミリ
外寸(mm)
L265×W360×H80
トレイ
なし
キーロック
なし
カラー
ブラック
セット内容
PZ-58(Φ3~9.5mm用)、PZ-59(Φ3~9.5mm用)、PZ-60(Φ2~5.5mm用)、DBZ-50B(ビット用グリップ)、DBZ-51(ドライバーNo.2対応ネジ用)、DBZ-52(ドライバーNo.2対応ネジ用)、DBZ-53(六角穴対辺2.5~3mm用)、DBZ-54(六角穴対辺4mm用)、DBZ-56(六角穴対辺5mm用)

型番リスト

表示件数
型番
PDS-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,90513,311
( 14,642 )
2日目

詳細情報

基本情報

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジザウルスセットLの型番PDS-02のページです。 型番PDS-02に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルスセットLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスセットL
ツールセット TSA350
ツールセット 700SD
ツールセット TSA3120
ツールセット TSA4120
ツールセット TSA3331
メーカーエンジニアTONETONETONETONETONE
通常価格14,90579,10159,30149,40157,32160,370 -
通常出荷日2日目5日目5日目5日目5日目1日目〜
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)97253434363
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
外寸(mm)L265×W360×H80508×232×302410×220×195410×175×175410×175×175433×220×240
トレイなしありありなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト