17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CBN・CPGB-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,4605,910
税込単価
6,0066,501
通常出荷日:3日目~4日目

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:B(穴あり)・逃げ角:ポジ11°(P)・用途:仕上げ切削/...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
KBN010
1個
仕上げ~中切削
0.4
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
KBN015
1個
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
KBN25M
1個
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
KBN525
1個
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
KBN010
1個
仕上げ~中切削
0.8
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
KBN015
1個
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
KBN25M
1個
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
KBN05M
1個
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
KBN010
1個
仕上げ~中切削
0.4
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
KBN015
1個
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
KBN10M
1個
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
KBN25M
1個
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
09
03(3.18)
KBN525
1個
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
KBN05M
1個
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
KBN010
1個
仕上げ~中切削
0.8
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
KBN015
1個
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
KBN25M
1個
粗切削
0.8
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
KBN35M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
4日目
5,490
( 6,039 )
3日目
5,820
( 6,402 )
4日目
5,460
( 6,006 )
4日目
5,500
( 6,050 )
4日目
5,490
( 6,039 )
3日目
5,820
( 6,402 )
4日目
5,910
( 6,501 )
4日目
5,580
( 6,138 )
4日目
5,578
( 6,136 )
3日目
5,910
( 6,501 )
4日目
5,910
( 6,501 )
3日目
5,550
( 6,105 )
4日目
5,910
( 6,501 )
4日目
5,580
( 6,138 )
4日目
5,578
( 6,136 )
3日目
5,910
( 6,501 )
4日目
5,910
( 6,501 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・溝・穴:B(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途:仕上げ切削/仕上げ~中切削/粗切削
【材種特長】
・KBN05Mは耐摩耗性・耐欠損性のバランス良好。連続(高速仕上げ)加工~断続加工まで、第1推奨のCBN材種
・KBN10Mは高硬度ダイス鋼の高速仕上げ加工用CBN材種
・KBN25Mは高硬度合金鋼の汎用領域で安定加工用CBN材種
・KBN35Mは合金鋼(高硬度)の断続領域で安定加工用CBN材種
・KBN525は焼入鋼・チルド鋳鉄で旋削加工用CBN材種
・KBN010は高い耐摩耗性、連続(高速仕上げ)加工領域に対応
・KBN015は高硬度材加工の第1推奨材種。連続~断続加工、高速加工まで幅広い加工用途に対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・CPGB-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CBN・CPGB-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CPGB-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CPGB-MES・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・TPGW-MET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VCGW-MET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格5,460-3,660 -5,578 -5,730 -8,105 -5,745 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜1日目〜3日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング