ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,910円 ( 6,501円 ) | 4日目 |
5,580円 ( 6,138円 ) | 4日目 |
5,578円 ( 6,136円 ) | 3日目 |
5,910円 ( 6,501円 ) | 4日目 |
5,580円 ( 6,138円 ) | 4日目 |
5,578円 ( 6,136円 ) | 3日目 |
【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・溝・穴:B(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途:仕上げ切削/仕上げ~中切削
【材種特長】
・KBN05Mは耐摩耗性・耐欠損性のバランス良好。連続(高速仕上げ)加工~断続加工まで、第1推奨のCBN材種
・KBN010は高い耐摩耗性、連続(高速仕上げ)加工領域に対応
・KBN015は高硬度材加工の第1推奨材種。連続~断続加工、高速加工まで幅広い加工用途に対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.7通常価格(税別):615円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):875円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):549円~

タンガロイ
タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,740円~

タンガロイ
タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,080円~