ツール用品技術窓口

京セラ・セラミック・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
810
税込単価
891
通常出荷日:4日目

京セラ、旋削用チップ。【特長】・正方形90度・ネガ・アルミナ系セラミック:A65

詳細を確認

型番:

SNMN120716T02025-A65
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNMN120716T02025-A65の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
K(鋳鉄)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
1.6
材種(母材)
セラミック
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
切れ刃長
12
厚さ
07(7.94)
溝・穴
N(穴なし)
精度
M
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
8
材種記号
A65
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNMN120716T02025-A65
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
4日目

詳細情報

基本情報

京セラ、旋削用チップ。
【特長】
・正方形90度
・ネガ
・アルミナ系セラミック:A65

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・セラミック・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番SNMN120716T02025-A65のページです。 型番SNMN120716T02025-A65に関する仕様情報を記載しております。
京セラ・セラミック・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・セラミック・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
京セラ・セラミック・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・セラミック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・CBN・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ住友電工ハードメタル京セラ京セラ京セラ
通常価格81077085977010,020 -11,650 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目3日目〜4日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)C(80°ひし形)S(四角形)T(三角形)
被削材K(鋳鉄)H(高硬度材)K(鋳鉄)H(高硬度材)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)1.60.80.8-0.4-
材種(母材)セラミックセラミックセラミックセラミックPCDCBN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト