17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CBN・CCMW-SET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
3,8704,110
税込単価
4,2574,521
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・用途(ブレーカー):...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
0.4
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
KBN525
1個
0.2
ノンコート
連続
03
01(1.59)
KBN10M
1個
0.2
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
KBN25M
1個
0.4
PVDコーティング
連続
03
01(1.59)
KBN10M
1個
0.4
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
KBN25M
1個
0.4
ノンコート
軽断続
03
01(1.59)
KBN525
1個
0.2
PVDコーティング
連続
04
01(1.59)
KBN10M
1個
0.2
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
KBN25M
1個
0.4
PVDコーティング
連続
04
01(1.59)
KBN10M
1個
0.4
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
KBN25M
1個
0.4
ノンコート
軽断続
04
01(1.59)
KBN525
1個
0.4
ノンコート
軽断続
06
02(2.38)
KBN525
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,870
( 4,257 )
4日目
4,110
( 4,521 )
4日目
4,110
( 4,521 )
1日目
4,110
( 4,521 )
4日目
4,110
( 4,521 )
4日目
3,870
( 4,257 )
4日目
4,110
( 4,521 )
3日目
4,110
( 4,521 )
3日目
4,110
( 4,521 )
4日目
4,110
( 4,521 )
3日目
3,870
( 4,257 )
3日目
3,870
( 4,257 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・KBN10Mは高硬度ダイス鋼の高速仕上げ加工用CBN材種。
・KBN25Mは高硬度合金鋼の汎用領域で安定加工用CBN材種。
・KBN525は焼入鋼
・チルド鋳鉄で旋削加工用CBN材種。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・CCMW-SET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CBN・CCMW-SET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VBGW-SET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VCGW-SET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・DCMW-SET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラタンガロイ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格3,870-690 -3,870 -3,8703,8705,730 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目4日目4日目3日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)K(鋳鉄)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削-
材種(母材)CBN超硬CBNCBNCBNCBN
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト