17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CBN・CCMW-MES・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,7306,090
税込単価
6,3036,699
通常出荷日:2日目~4日目

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・用途:仕上げ切削/仕...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 用途

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
09
T3(3.97)
KBN05M
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
09
T3(3.97)
KBN010
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
PVDコーティング
09
T3(3.97)
KBN015
1個
K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
09
T3(3.97)
KBN475
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
09
T3(3.97)
KBN05M
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
09
T3(3.97)
KBN010
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
PVDコーティング
09
T3(3.97)
KBN015
1個
K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
09
T3(3.97)
KBN475
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
06
02(2.38)
KBN05M
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
06
02(2.38)
KBN010
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
PVDコーティング
06
02(2.38)
KBN015
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
06
02(2.38)
KBN05M
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
06
02(2.38)
KBN010
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
PVDコーティング
06
02(2.38)
KBN015
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,090
( 6,699 )
4日目
5,750
( 6,325 )
4日目
5,745
( 6,320 )
3日目
5,730
( 6,303 )
4日目
6,090
( 6,699 )
4日目
5,750
( 6,325 )
4日目
5,745
( 6,320 )
3日目
5,730
( 6,303 )
4日目
5,840
( 6,424 )
2日目
5,750
( 6,325 )
4日目
5,745
( 6,320 )
3日目
6,090
( 6,699 )
4日目
5,750
( 6,325 )
4日目
5,745
( 6,320 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・溝・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途:仕上げ切削/仕上げ~中切削
【材種特長】
・KBN05Mは耐摩耗性・耐欠損性のバランス良好。連続(高速仕上げ)加工~断続加工まで、第1推奨のCBN材種
・KBN475はねずみ鋳鉄の高速加工に対応できるCBN材種
・KBN010は高い耐摩耗性、連続(高速仕上げ)加工領域に対応
・KBN015は高硬度材加工の第1推奨材種。連続~断続加工、高速加工まで幅広い加工用途に対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・CCMW-MES・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CBN・CCMW-MES・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CPGB-MES・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VBGW-MES・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・DCMW-MES・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・TPGB-MES・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ京セラ
通常価格5,730-5,578 -5,730 -5,706 -690 -7,640 -
通常出荷日2日目〜3日目〜3日目〜3日目〜1日目3日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)
材種(母材)CBNCBNCBNCBN超硬CBN
逃げ角ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)
勝手なしなしなしなしなしなし
被削材状態連続連続連続連続軽断続連続

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト