17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CNGG-FP-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,1801,958特別価格
税込単価
1,2982,154特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

京セラ・CNGG-FP-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

すくい角

(°)

RoHS?最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PR1225
-
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PR1535
-
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PR1725
13
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PR1225
-
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PR1535
-
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PR1725
13
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,1801,144
( 1,258 )
2日目
1,958
( 2,154 )
4日目
1,200
( 1,320 )
2日目
1,180
( 1,298 )
2日目
1,958
( 2,154 )
4日目
1,200
( 1,320 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ・CNGG-FP-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CNGG-FP-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CNGG-FP-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNGG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
TNGG-FP-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
DNGG-FP-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ三菱マテリアル
通常価格1,180-1,1201,100 -1,370 -6401,386 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目〜2日目2日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)
用途中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト