ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,950円 ( 14,245円 ) | 2日目 |
12,710円 ( 13,981円 ) | 3日目 |
12,710円 ( 13,981円 ) | 4日目 |
12,710円 ( 13,981円 ) | 3日目 |
12,710円 ( 13,981円 ) | 3日目 |
12,950円 ( 14,245円 ) | 3日目 |
13,040円 ( 14,344円 ) | 4日目 |
12,710円 ( 13,981円 ) | 4日目 |
13,040円 ( 14,344円 ) | 3日目 |
12,710円 ( 13,981円 ) | 4日目 |
【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:H(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・KPD001はアルミ合金、黄銅等非鉄金属、ガラス繊維、プラスチック等の高速加工、超硬合金の旋削加工用材種。
・KPD010はアルミ合金、黄銅等非鉄金属、ガラス繊維、プラスチック等の高速加工、耐摩耗性と再研性(被加工性)のバランスの取れた汎用材種。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNMG-28・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):720円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):880円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・RCMT-RE・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~

タンガロイ
タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,220円~